Pinza per alloggiamento differenziale
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5385-A__SALL__AIN__V1_d75a8e308b.png)
Durante il caricamento di un centro di lavorazione dovevano essere inseriti alloggiamenti differenziali in un mezzo di serraggio oppure in un dispositivo. In questo caso doveva essere verificato l'allineamento corretto della posizione del componente nella pinza. Un'ulteriore sfida era il fatto che nell'impianto erano disponibili solo mezzi di azionamento idraulici.
La struttura della pinza si compone di elementi standard di Zimmer Group di comprovata qualità che sono stati adattati ai presupposti esistenti (idraulica). In questo caso sono state utilizzate le serie di Zimmer Group SF100 (unità rotante), GP400 (pinza) e SB100 (ganascia rotante). Per mezzo di una barriera fotoelettrica avanzabile attivamente, la posizione di una perforazione di passaggio viene controllata per determinare la posizione perfetta. In questo modo vengono evitate interruzioni.
- IP40
Tipo di alimentazione | HYDR |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 32 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 80 [kg] |
Peso del pezzo max. | 5 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |